Julkaise tuotteesi
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezaha-individual-lounger
    • TuoteperheZaha
    • TuoteryhmäIndividual Lounger
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)37
    • Leveys (mm)92
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13
    • OmniClass-nimikeExterior Seating