Julkaise tuotteesi
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair

    ZAHA Lounge chair

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezaha-lounge-chair
    • TuoteperheZaha
    • TuoteryhmäLounge Chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)77
    • Leveys (mm)99
    • Syvyys (mm)79
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13
    • OmniClass-nimikeExterior Seating