Julkaise tuotteesi
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2


    BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2
    DALI-2 moduulivalaisimet värilämpötilan säädöllä ja kytkentäkotelolla.

    Tuoteominaisuudet
    • DALI-2 -valaisin (IoT-ready).
    • Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: : 2 700…6 500 K.

    Erinomainen värintoistoindeksi Ra
    • > 90.
    • Korkealaatuinen alumiinirunko.
    • Saatavana esiasennetulla Wago-liittimellä (tuotenumero: WAGO 771-9985/206-301) paneelille 625 CSW.
    • Soveltuu EN 60598-2-22 mukaiseen keskusakustolliseen turvavalaistusjärjestelmään.

    Tuote-edut
    • Valaisin soveltuu VIVARES DALI-, VIVARES DALI HCL- tai muille DALI-2 valonohjausjärjestelmiin.
    • Mahdollistaa värilämpötilan säädön valaistusratkaisun yhteensopivien DALI-2-valonohjausjärjestelmien kanssa.

    CRI 90
    • n valonlaatu tukee hyvinvoinnin lisäämistä HCL-sovelluksissa.
    • 7 vuoden järjestelmätakuu, kun käytetään VIVARES DALI -järjestelmässä.
    • Yhteensopiva VIVARES CLOUD SERVICE -palvelun energiavalvonnan kanssa.
    • Läpijohdotus mahdollista mukana toimitetulla vedonpoistokannella.
    • Erillinen DALI-2-virtalähde lisää joustavuutta ja helpottaa asennusta.
    • Hyvä häikäisyn vähennys (UGR < 19).

    Käyttökohteet
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Toimistot, kokoustilat.
    • Vastaanottotilat, eteiset ja käytävät.

    Saatavana
    • 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm ja 1200 x 300 mm.

    Tekniset varusteet
    • Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin.
    • Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen.
    • Turvasarja (turvavaijeri ja kiinnikkeet) mukana.
    • Vedonpoistokansi esiasennettuna.

    BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2
    Värilämpötila säädettävät moduulivalaisimet kytkentäkotelolla ja langattomalla Zigbee 3.0 -teknologialla.

    Tuoteominaisuudet
    • Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta

    Erinomainen värintoistoindeksi Ra
    • > 90.

    Värilaadun tasaisuus
    • 3 SDCM.

    Korkea valotehokkuus
    • jopa 110 lm/W.

    Tuote-edut
    • Valaisin on yhteensopiva BIOLUX-, VIVARES- ja muiden Zigbee 3.0 -valonohjausjärjestelmien kanssa.
    • Yhteensopiva VIVARES-pilvipalvelujen kanssa.
    • Läpijohdotus mahdollista.
    • Vähäinen kiusahäikäisy (UGR ≤ 19).
    • Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta.
    • 7 vuoden järjestelmätakuu, kun käytetään BIOLUX HCL- tai VIVARES ZIGBEE -järjestelmässä.

    Käyttökohteet
    • Saatavana 600 x 600 mm ja 1200 x 300 mm kokoisina.

    BIOLUX HCL -järjestelmä
    • huonekohtainen valonohjausratkaisu jopa 48 BIOLUX HCL -tuotteella.

    VIVARES Zigbee -järjestelmä
    • toimistoratkaisu jopa 200 BIOLUX HCL -tuotteelle.
    • Hotelli- ja toimistohuoneet, joissa on vähän päivänvaloa.
    • Päiväkodit ja vanhainkodit.

    Tekniset varusteet
    • Kytkentäkotelo viisinapaisella liittimellä mukana.
    • Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen.
    • LEDVANCE BIOLUX -sovellus vaaditaan vain BIOLUX HCL -järjestelmän käyttöönottoon (saatavilla Androidille ja iOS:lle).
    • LEDVANCE VIVARES -sovellus projektin suunnitteluun ja tarvitaan vain VIVARES ZIGBEE -järjestelmän käyttöönottoon (saatavilla Androidille ja iOS:lle).
    • Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin.

    Oikeudelliset tiedot
    • LEDVANCE BIOLUX-/VIVARES-sovelluksen käyttöä koskevat yksinomaan LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES-sovelluksen käyttöehdot, jotka näkyvät sovelluksen asennuksen yhteydessä ja ovat saatavilla sovelluksessa.

    Turvallisuustiedot
    • Tärkeä käyttöilmoitus ja oikeudellinen vastuuvapauslauseke
    • LEDVANCE GmbH ei ota vastuuta, velvollisuutta, takuuta tai vakuuta tuotteen toiminnasta yhdistelmänä tai yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden tai muiden tuotteiden kanssa, jotka eivät ole BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE -järjestelmän tuotteita.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854140273

        4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854140068

          4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854140167

            4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854140228

              4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
                • Luettelo:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075724563

                4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
                  • Luettelo:
                  https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075724587

                  4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
                    • Luettelo:
                    https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075724549
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBiolux-Tunable-White-Panel
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäBIOLUX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa