Julkaise tuotteesi
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Teollisuusvalaisimet IK10- ja IP66-kotelointiluokalla sekä DALI-2 -teknologialla.

    Tuoteominaisuudet
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Korkea valotehokkuus
    • jopa 153 lm/W.

    Suojauksen tyyppi
    • IP66.

    Iskunkestävyys
    • IK10.
    • Valovirta jopa 9 000 lm.
    • Työkaluton kytkeminen jousiliittimen ansiosta.

    Käyttöikä (L70/B50)
    • jopa 60 000 h (25 °C).

    Ympäristön lämpötila toiminnassa
    • -20…+40 °C.

    Tuote-edut
    • Sopiva valaisin DALI-2 valonohjausjärjestelmiin.
    • Erittäin monipuolinen 4000 / 6500 K värilämpötila valinnan ansiosta.
    • Plug & Upgrade -konsepti muuntaa valaisimen helposti tunnistin- tai turvavalaisimeksi.
    • Soveltuu käytettäväksi pölyisissä ja kosteissa paikoissa korkean IP-luokituksen ansiosta.
    • Soveltuu julkisiin tiloihin korkean IK-luokituksensa ansiosta.

    Käyttökohteet
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Pysäköintialueet ja alikulut.
    • Autotallit.
    • Verstaat, kokoonpanolinjat.

    Tekniset varusteet
    • Plug & Upgrade DALI-2 -turvavalaistusyksikkö tilattavissa erikseen.

    Turvallisuustiedot
    • Suojausluokan, iskunkestävyyden ja käyttölämpötila-alueen arvot voivat vaihdella komponenttien asennustavasta riippuen.
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854970092
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDamp-Proof-Combo
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäDamp-proof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa