Julkaise tuotteesi
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Putkimaiset Damp Proof -valaisimet, joissa on erittäin korkea IP- ja IK-suojaus.

    Tuoteominaisuudet
    • Korkea valotehokkuus

    Käyttöikä (L80/B50)
    • jopa 100 000 tuntia (35 °C).

    Suojausluokka
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Iskunkestävyys
    • IK10.
    • Ammoniakin kestävä.

    UV
    • n kestävä PMMA kupu.
    • Yhteensopiva Zhaga Book 7 LED -valonlähteiden kanssa.

    Tuote-edut
    • Tasaisesti jakautuva valo.
    • Soveltuu moniin eri käyttökohteisiin laajan avauskulmavalikoiman ansiosta.
    • Monipuoliset sovellukset, koska ne kestävät monia kemikaaleja ja UV-valoa.
    • Helppo puhdistaa, jopa korkeissa lämpötiloissa korkeapainepesurilla.
    • Energiansäästö jopa 68 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput).
    • Vähäinen välkyntä ≤ 5 %.

    Käyttökohteet
    • Ruokateollisuus.
    • Avoimet parkkipaikat ja alikulut.
    • Autonpesutilat.
    • Ulkosovellukset.
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Verstaat, kokoonpanolinjat.
    • Kulkukäytävät, alikulkukäytävät.
    • Pysäköintihallit.

    Tekniset varusteet
    • Mukana ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet ja M25-kaapeliläpivienti.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Luettelo:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075849839
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDamp-Proof-Max
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäDamp-proof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa