Julkaise tuotteesi
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Tuoteominaisuudet
    • Kotelointiluokka
    • IoT-valmis DALI-2-ohjain.

    ISO 14644
    • n mukainen Class 1 -luokan laite.
    • Matalan häikäisyn mallien UGR-arvo jopa alle 19.
    • Ruuviton rakenne helpottaa asentamista.
    • Valopinta karkaistua ja prismaattista lasia.

    Käyttöikä (L80-B10)
    • jopa 100 000 tuntia (25 °C
    • 5-napainen jousiliitin, soveltuu jopa 5 x 2,5 mm².

    Järjestelmän valotehokkuus
    • jopa 120 lm/W.

    Tuote-edut
    • Tasainen valonjako matalalla kiusahäikäisyllä (UGR < 19) .
    • Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan ISO 14644-14:n mukaisia puhdastilavalaisimia.
    • Helppo kytkeä IP65 DALI pikaliittimeen.
    • Mukana toimitettava DALI-2-virtalähde mahdollistaa energiankulutuksen seurannan ja etähuollon.
    • Soveltuu EN 60598-2-22 mukaiseen turvavalaistukseen erikseen tilattavan munnossarjan avulla.
    • Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3.

    Käyttökohteet
    • Upotetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään.
    • Puhdastilaympäristöihin.
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Sairaalat.
    • Laboratoriot.

    Tekniset varusteet
    • Mukana 5-napainen ketjutettava kytkentäkotelo.
    • Valaisimen turvaköysi saatavilla.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Valaisimet eivät sovellu peitettäviksi lämpöeristetyllä materiaalilla.
    • Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Tuoteominaisuudet
    • Kotelointiluokka
    • IoT-valmis DALI-2-ohjain.

    ISO 14644
    • n mukainen Class 1 -luokan laite.
    • Matalan häikäisyn mallien UGR-arvo jopa alle 19.
    • Ruuviton rakenne helpottaa asentamista.
    • Valopinta karkaistua ja prismaattista lasia.

    Käyttöikä (L80-B10)
    • jopa 100 000 tuntia (25 °C
    • 5-napainen jousiliitin, soveltuu jopa 5 x 2,5 mm².

    Järjestelmän valotehokkuus
    • jopa 120 lm/W.

    Tuote-edut
    • Tasainen valonjako matalalla kiusahäikäisyllä (UGR < 19) .
    • Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan ISO 14644-14:n mukaisia puhdastilavalaisimia.
    • Helppo kytkeä IP65 DALI pikaliittimeen.
    • Mukana toimitettava DALI-2-virtalähde mahdollistaa energiankulutuksen seurannan ja etähuollon.
    • Soveltuu EN 60598-2-22 mukaiseen turvavalaistukseen erikseen tilattavan munnossarjan avulla.
    • Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3.

    Käyttökohteet
    • Upotetaan 625 x 625 mm kattojärjestelmään.
    • Puhdastilaympäristöihin.
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Sairaalat.
    • Laboratoriot.

    Tekniset varusteet
    • Mukana 5-napainen ketjutettava kytkentäkotelo.
    • Valaisimen turvaköysi saatavilla.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Valaisimet eivät sovellu peitettäviksi lämpöeristetyllä materiaalilla.
    • Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854834424
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePanel-Clean-Room-IP65
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäPanel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa