Julkaise tuotteesi
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Neliönmuotoinen moduulivalaisin vaihekulmahimmennettävällä virtalähteellä ja EU-pistokkeella, 600 x 600 mm.

    Tuoteominaisuudet
    • Himmennettävä (sopivilla vaiheleikkaushimmentimillä).
    • Puristettu alumiinirunko, metallikotelo.
    • Kupu polystyreeniä.

    Käyttöikä (L80/B10)
    • jopa 75 000 tuntia (25 °C).

    Kotelointiluokka
    • IP50 (valaiisn), IP20 (virtalähde).

    Tuote-edut
    • Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta (Multi Select).
    • Suuri jopa 3900 lm:n valovirta.
    • Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3.
    • Matala kiusahäikäisy (UGR < 19) toimistokäyttöön.
    • Plug and Play EU-pistokkeen ansiosta.

    Käyttökohteet
    • Upotetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään.
    • Korvaa uppoasennettavat valaisimet loistelampuilla.
    • Toimistot, kokoustilat.
    • Vastaanottoalueet, eteisaulat, käytävät, hissit.

    Tekniset varusteet
    • Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin.
    • Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen.
    • Valaisimen turvaköysi saatavilla.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Valaisimet eivät sovellu peitettäviksi lämpöeristetyllä materiaalilla.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Neliönmuotoiset moduulivalaisimet TP(a)-luokituksella, DALI-2- tai Zigbee 3.0 -tekniikalla, 600 x 600 mm.

    Tuoteominaisuudet
    • Zigbee 3.0 -valaisin (IoT-ready).
    • Puristettu alumiinirunko, metallikotelo.
    • Polystyreenihajotin – TP(a)-luokitus (UK).

    Elinikä (L80/B10)
    • jopa 50 000 h (+25 °C).

    Tuote-edut
    • Sopiva valaisin DIRECT EASY / VIVARES Zigbee- ja muihin Zigbee 3.0 -valonohjausjärjestelmiin.
    • Suuri valovirta jopa 3360 lm.
    • Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta.
    • Helppo ja joustava asennus ulkoisen liitäntälaitteen ansiosta.
    • Soveltuu turvavalaistukseen.

    Käyttökohteet
    • Upotetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään.
    • Korvaa uppoasennettavat valaisimet loistelampuilla.
    • Toimistot, kokoustilat.
    • Vastaanottoalueet, eteisaulat, käytävät, hissit.

    Tekniset varusteet
    • Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin.
    • Sopii käytettäväksi EMERGENCY KIT COMPACT:n kanssa.
    • Varaosa virtalähteitä saatavana erikseen.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Valaisimet eivät sovellu peitettäviksi lämpöeristetyllä materiaalilla.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saat lisätietoja tuotteesta seuraamalla liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854969478
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePanel-Compactt-Pa
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäPanel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa