Julkaise tuotteesi
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Seinä-/kattovalaisin suurella iskunkestävyydellä.

    Tuoteominaisuudet
    • Sädekulma

    Kotelointiluokka
    • IP65.

    Iskunkestävyys
    • IK10.
    • Runko ja kupu valmistettu polykarbonaatista.

    Hehkulankatesti IEC 695-2-1
    • n mukaan
    • Läpijohdotus mahdollinen.

    Tuote-edut
    • Kapea profiili.
    • Suojaus ilkivaltaa vastaan.
    • Suuri valotehokkuus.
    • Hyvin yhdenmukainen valo.
    • LED-moduuli on suojattu, turvallinen asentaa (ESD).
    • 5 vuoden takuu.

    Käyttökohteet
    • Käytävät.
    • Porraskäytävät.
    • Kylpyhuoneet.
    • Aulat.
    • Julkiset alueet.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075062221
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSurface-Compact-IK10
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa