Julkaise tuotteesi
TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal


    TRUSYS UNIVERSAL DALI
    DALI-ratkaisu kunnostukseen - soveltuu kaikkiin kiskovalaisinjärjestelmiin.

    Tuoteominaisuudet
    • IoT-valmis DALI-2-ohjain.

    Avauskulmat
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Napsautetaan paikoilleen kätevillä napsautuspainikkeilla.

    Valoteho
    • jopa 180 lm/W.

    Käyttöikä (L80-B10)
    • jopa 100 000 tuntia (25 °C

    Värin alkuyhdenmukaisuus
    • = 3 SDCM.

    Tuote-edut
    • Ratkaisu kunnostukseen
    • Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja.
    • Energiaa säästävä ja kustannustehokas.
    • Monikäyttöinen laajan valovirta- ja avauskulmavaihtoehtojen ansiosta.

    Käyttökohteet
    • Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet.
    • Teollisuushallit, korkeavarastot, rautakaupat.
    • Alennusmyymälät, supermarketit.

    Tekniset varusteet
    • Erilaisia tarvikkeita saatavilla.

    TRUSYS UNIVERSAL
    Ratkaisu kunnostukseen - soveltuu kaikkiin kiskovalaisinjärjestelmiin.

    Tuoteominaisuudet
    • Multi Lumen -toiminto

    Avauskulmat
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Napsautetaan paikoilleen kätevillä napsautuspainikkeilla.

    Valotehokkuus
    • jopa 185 lm/W.

    Käyttöikä (L80-B10)
    • jopa 100 000 tuntia (25 °C

    Värin alkuyhdenmukaisuus
    • = 3 SDCM.

    Tuote-edut
    • Ratkaisu kunnostukseen
    • Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja.
    • Energiaa säästävä ja kustannustehokas.
    • Monikäyttöinen laajan valovirta- ja avauskulmavaihtoehtojen ansiosta.

    Käyttökohteet
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Teollisuushallit, korkeavarastot, rautakaupat.
    • Alennusmyymälät, supermarketit.

    Tekniset varusteet
    • Erilaisia tarvikkeita saatavilla.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311581

        4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311604

          4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311628

            4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311642

              4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
                • Luettelo:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311697

                4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
                  • Luettelo:
                  https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854311710
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTruSys-Universal
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäTrunking systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC000986
    • ETIM-nimiElectrical unit for light-line system

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa