Julkaise tuotteesi
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Pinta-asennettava valaisin jopa 150 lm/W:n valotehokkuudella ja Multi Select -toiminnolla.

    Tuoteominaisuudet
    • Korkea valotehokkuus
    • Valovirta jopa 9 750 lm.

    Iskunkestävyys
    • IK08.
    • Työkaluton kytkeminen jousiliittimen ansiosta.

    Käyttöikä (L70/B50)
    • jopa 54 000 tuntia (25 °C).

    Ympäristön lämpötila toiminnassa
    • -20…+40 °C.
    • Johdotuksen läpivienti mahdollista.

    Tuote-edut
    • Erittäin monipuolinen virtalähteestä löytyvän värilämpötilan ja valovirran valinnan ansiosta (Multi Select).
    • Plug & Upgrade -konsepti muuntaa valaisimen helposti tunnistin- tai turvavalaisimeksi.
    • Perinteisten T8-valaisimien vaihto jopa 9 750 lm asti.
    • Kestävä rakenne IK08-luokalla.

    Käyttökohteet
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Käytävät, porraskäytävät, kellarit.
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Julkiset alueet.
    • Sisäsovellukset.

    Tekniset varusteet
    • Plug & Upgrade -korkeataajuustunnistin ja turvavalaistussarja saatavilla erikseen.
    • DP BAT CBO EL KIT -yhteensopiva vain 1 200, 1 500 ja 1 800 -mallien kanssa (ei 600-mallin kanssa).
    • Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana.

    Turvallisuustiedot
    • Suojausluokan, iskunkestävyyden ja käyttölämpötila-alueen arvot voivat vaihdella komponenttien asennustavasta riippuen.
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saat lisätietoja tuotteesta seuraamalla liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854529030
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBatten-Combo
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäBatten-Combo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut
    • ETIM-koodiEC000109
    • ETIM-nimiBatten luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText