Julkaise tuotteesi
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Perinteisen malliset kestävät suljetut teollisuusvalaisimet Multi Select -ominaisuudella.

    Tuoteominaisuudet
    • Saatavana 3 eri pituutta

    Korkea valotehokkuus
    • jopa 160 lm/W.

    Multi Lumen -ominaisuus
    • Valovirta on valittavissa.

    Värilämpötilan valinta
    • 4000 K, 5000 K ja 6500 K.

    Kotelointiluokka
    • IP65.

    Avauskulma
    • 115°.
    • Läpijohdotus mahdollinen.
    • Polykarbonaattirunko.

    Tuote-edut
    • Tasaisesti jakautuva valo.
    • Erittäin monipuolinen valovirran ja värilämpötilan valinnan ansiosta (Multi Select).
    • Energiansäästö jopa 69 % (verrattuna loistelamppuvalaisimiin).
    • Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja.

    Käyttökohteet
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Pysäköintialueet ja alikulut.
    • Autotallit.
    • Verstaat, kokoonpanolinjat.

    Tekniset varusteet
    • Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla.
    • Mukana tulevat kiinnitystarvikkeet (ripustussarja, varkaudenestosarja, kaapeliläpivienti).

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854725647
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDamp-Proof-Fit
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäDamp Proof Special
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText