Julkaise tuotteesi
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Joustavat Damp Proof -valaisimet, joissa on läpijohdotus ja Multi Lumen -toiminto.

    Tuoteominaisuudet
    • High luminous efficacy

    Käyttöikä (L80/B50)
    • jopa 100 000 tuntia (25 °C
    • Kotelon ja diffuusorin materiaali: polykarbonaatti (PC).

    Multi Lumen -toiminto
    • säädettävä valoteho.
    • 3x1.5mm² -läpijohdotettu.

    Sädekulma
    • 120°.

    Suojausluokitus
    • IP66.

    Iskunkestävyys
    • IK08.

    Tuote-edut
    • Tasaisesti jakautuva valo.
    • Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli).
    • Mahdollistaa osallistumisen rahoitusohjelmiin tietyissä maissa valonlähteen ja liitäntälaitteen korvaamiseksi.
    • Helppo pääsy liittimiin päätykappaleiden kierrä ja lukitse -mekanismin ansiosta.
    • Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon.
    • Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta.
    • Energiansäästö jopa 66 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput).
    • Vähäinen välkyntä ≤ 5 %.

    Käyttökohteet
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Verstaat, kokoonpanolinjat.
    • Kulkukäytävät, alikulkukäytävät.
    • Pysäköintihallit.
    • Maanalainen pysäköinti.

    Tekniset varusteet
    • Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla.
    • Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja).

    EVERLOOP- luminaire
    • päivityksiä ja vaihtoja saatavilla.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Luettelo:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Luettelo:
                  https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854440687
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDamp-Proof-Flex
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäDamp-proof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire