Julkaise tuotteesi
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Kapea teollisuusvalaisin.

    Tuoteominaisuudet
    • Suuri valotehokkuus

    Elinikä (L80/B10)
    • jopa 50 000 h (+25 °C).
    • Kotelon ja diffuusorin materiaali: polykarbonaatti (PC).

    Multi Lumen -ominaisuus
    • Valovirta on valittavissa.

    Sädekulma
    • 120°.

    Kotelointiluokka
    • IP65.

    Tuote-edut
    • Tasaisesti jakautuva valo.
    • Energiansäästö jopa 65 % (verrattuna loistelampullisiin valaisimiin).
    • Erittäin ohut kotelo.
    • Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon.
    • Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta.
    • 5 vuoden takuu.
    • Helppokäyttöiset liittimet päätykappaleiden ansiosta.

    Käyttökohteet
    • Teollisuus- ja varastotilat.
    • Pysäköintialueet ja alikulut.
    • Autotallit.
    • Verstaat, kokoonpanolinjat.

    Tekniset varusteet
    • Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla.
    • Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja).

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Luettelo:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Luettelo:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Luettelo:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Luettelo:
                  https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720314
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDamp-Proof-Slim
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäDamp-proof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText