Julkaise tuotteesi
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Valonheitin asymmetrisellä valonjaolla ja 150 lm/W:n valotehokkuudella.

    Tuoteominaisuudet
    • Suuri valovirtajopa 25 000 lm, erinomainen jopa 150 lm/W
    • Asymmetrinen valonjako erilaisiin käyttökohteisiin.
    • Multi Lumen -toiminto kirkkaustasojen säätämiseen tarpeen mukaan.

    Suojauksen tyyppi
    • IP66.

    Korroosionkestävyys C4
    • soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on kohtalainen suolapitoisuus.
    • 1 m pituinen liitosjohto (H05RN-F), krimpatut johtimien päät 3 x 1.0 mm².
    • Taitettu 30° kiinnityssanka ja laaja suunnattavuus.

    Tuote-edut
    • Hengittävä kalvo ilmanvaihtoa varten, säilyttäen IP-luokituksen.
    • Erittän monipuolinen valaisimen rungosta löytyvän valovirran valinnan ansiosta (Multi Lumen).
    • Vankka kaapeliläpivienti kiinteällä vedenestolla.
    • Tarkasti valmistetut linssit mahdollistavat lähes häikäisemättömän ja tasaisen valon.

    Vankka ja säänkestävä
    • IP66 / IK08, C4-korroosiosuojaus vaativiin olosuhteisiin.

    Suorituskykyinen lämmönhallinta
    • käyttöikä jopa 75 000 käyttötuntia.

    Hyönteisystävällinen
    • 3000 K
    • Energiansäästö jopa 90 % verrattuna valonheittimiin.
    • Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella.

    Käyttökohteet
    • Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet.
    • Ulkokäyttö (IP66).
    • D-merkki standardin EN 60598-2-24 mukaisesti paloriski kaupalliselle yksikölle, pölyn kertymisellä.
    • Julkiset alueet.
    • Urheilu.
    • Työmaa-alueet.
    • Pysäköinti.
    • Logistiikka-alueet, kuljetus ja käytävät.

    Turvallisuustiedot
    • Enimmäis tuulikuorman pinta-ala
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä.
    • Riviliitin ei sisälly toimitukseen.
    • Asennus on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saat lisätietoja tuotteesta seuraamalla liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854721007
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloodlight-Area
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight