Julkaise tuotteesi
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Syväsäteilijät 165 lm/W:n valotehokuudella.

    Tuoteominaisuudet
    • Korkea valotehokkuus
    • Musta alumiinirunko, karkaistu opaalilasi.

    Multi Lumen
    • Valovirta valittavissa.

    Värilämpötilan valinta
    • 4000 K, 5000 K ja 6500 K.
    • Erittäin pitkä käyttöikä (L70): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa).

    Käyttölämpötila
    • -20…50 °C.

    Värilaaduntasaisuus
    • ≤ 5 sdcm.

    Kotelointiluokka
    • IP65.

    Tuote-edut
    • Moderni eksklusiivinen design.
    • Energiansäästö jopa 60 % verrattuna perinteisiin syväsäteilijöihin.
    • Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun.
    • 5 vuoden takuu.

    Käyttökohteet
    • Korvaa elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetut syväsäteilijät.
    • Varastot.
    • Logistiikkahallit.
    • Teollisuus.
    • Korkea katto (ostoskeskukset, lentokentät, liikerakennukset, aulat).

    Tekniset varusteet
    • Saatavilla sanka.
    • Heijastin saatavilla.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä.
    • Riviliitin ei sisälly toimitukseen.
    • Asennus on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saat lisätietoja tuotteesta seuraamalla liitteenä olevaa EAN-GTIN-numeroiden luetteloa.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4099854743832
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHigh-Bay-Compact
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäHigh bay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC001716
    • ETIM-nimiHigh bay luminaire