Julkaise tuotteesi
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Valovoimainen avoin teollisuusvalaisin turvavalaistustoiminnolla.

    Tuoteominaisuudet
    • Sertifioitu eurooppalaisten normien mukaisesti (EN 60598-1
    • Valaisin soveltuu yleisvalaistukseen ja turvavalaistukseen.
    • Omavaraiset valaisimet.

    Turvavalaistustoiminto
    • akun kesto 3 h.

    Turvavalaistuksen testitoiminto
    • automaattinen (AT).

    Akkutekniikka
    • LiFePO4.

    Hyvin suuri valotehokkuus
    • jopa 150 lm/W.
    • Lujatekoinen runko ja PC-diffuusori.
    • Johdotus valaisimen takapuolella.
    • Johdotuksen läpivienti mahdollista.

    Tuote-edut
    • Erittäin monipuolinen valittavan värilämpötilan ja tehotasojen ansiosta (Multi Color - Multi Lumen).
    • Valaisinten, joissa turvavalaistustoiminto, saumaton integraatio yleisvalaistukseen.
    • Helppo johdotus mukana toimitetulla valmiiksi johdetulla liitäntälaitteella ja akulla turvavalaistustoimintoa varten.
    • Helppo valaisinten testaus turvavalaistustoiminnolla integroidun automaattisen testitoiminnon ansiosta.
    • Automaattitestin tulosten kätevä visualisointi mukana olevalla merkki-LEDillä.
    • Integroidun turvavalaistustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO4-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h.
    • Suuri valovoima normaalikäytössä.
    • Perinteisten T8-valaisimien vaihto jopa 7200 lm:iin.
    • Energiansäästö jopa 70 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput).
    • Kestävä rakenne IK08-luokalla.

    Käyttökohteet
    • Poistumisreittien turvavalaistus.
    • Turvavalaistus.
    • Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta.
    • Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet.
    • Sisäsovellukset.
    • Teolliset ja kaupalliset hallit.
    • Julkiset alueet.
    • Käytävät, porraskäytävät, kellarit.

    Tekniset varusteet
    • Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana.

    Turvallisuustiedot
    • Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
    • Varoitus, sähköiskun vaara.
    • Suojausluokan I tuote.
    • Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan ​​jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

    Takuu on osoitteessa www.ledvance.com/guarantee
    Tälle tuoteperheelle voi olla useita muunnelmia tietyillä ominaisuuksilla!
    Katso erittelyteksti, jossa kunkin tuotteen URL-osoite on lueteltu.
    Tuoteperheen vanhemmat sukupolvet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.ledvance.com.
    Sinun on käytettävä Revit 2021:tä tai uudempaa käyttääksesi Revit-tiedostojamme.
    Ota yhteyttä: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Huomaa, että toimitettu Revit-tiedosto voi olla voimassa tuoteperheessä!
      Saadaksesi lisätietoja tuotteesta, seuraa liitteenä olevaa luetteloa EAN-GTIN-numeroista.

      Tuotteen EAN-GTIN-luettelo:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Luettelo:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Luettelo:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075850477
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLinear-Ultra-Output-EL
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäLinear
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC000109
    • ETIM-nimiBatten luminaire