Julkaise tuotteesi
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Self-contained incandescent lamps luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, manual control for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with screw terminal connection Evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)258
  • Syvyys (mm)70.7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Nettopaino (kg)841
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC-koodi391117
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 -kuvausEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEmergency Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 13
  • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska