Julkaise tuotteesi
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Fibre optic splice cassette for High Density and modular fibre optic panel. This fibre optic splice cassette accomodates and protects the sleeves of spliced pigtails. To be equipped with a large choice blocks (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), it's the perfect solution for short deadlines and flexible answers.

    Tekniset tiedot
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiber-optic-splicing-cassette
    • TuoteperheSplicing cassette
    • TuoteryhmäFiber optic cassette
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)44
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)185
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC000762
    • ETIM-nimiSplice cassette
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_15_62
    • Uniclass 2015 -kuvausOptical fibre splice boxes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 82 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOptical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass-numero23-37 11 15 15
    • OmniClass-nimikeFiber Optic Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska