Julkaise tuotteesi
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 600 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 67,6 kg - Numbers of doors : 1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)61100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • ETIM-koodiEG000011
  • ETIM-nimiCabinet enclosures
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass-numero23-35 31 27
  • OmniClass-nimikePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution