Julkaise tuotteesi
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Tekniset tiedot
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-Cablofil-CF105
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)105
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • ETIM-koodiEC000047
  • ETIM-nimiCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC-nimiPower distribution units PDUs
  • UNSPSC-koodi39121017
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa