Julkaise tuotteesi
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-Drivia-2travees-13modules
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)521
  • Syvyys (mm)166
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)9464
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • ETIM-koodiEG000011
  • ETIM-nimiCabinet enclosures
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass-numero23-35 31 27
  • OmniClass-nimikePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa