Julkaise tuotteesi
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Tekniset tiedot
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2052
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu