Julkaise tuotteesi
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Tekniset tiedot
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-FASCLIC-AUTO
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)54
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • ETIM-koodiEC000047
  • ETIM-nimiCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC-nimiPower distribution units PDUs
  • UNSPSC-koodi39121017
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution