Julkaise tuotteesi
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Cable sleeves and doors XL³ 800 - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without door - Metal enclosures - Can take devices up to 800 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Tekniset tiedot
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLG-XL3_800-GaC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Nettopaino (kg)26400
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC002935
    • ETIM-nimiAccessories for cable carrying system
    • UNSPSC-nimiElectrical sleeves
    • UNSPSC-koodi39121404
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_10_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCable sleeves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
    • OmniClass-numero23-35 31 27
    • OmniClass-nimikePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution