Julkaise tuotteesi
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Tekniset tiedot
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLG-XL3_800-Metal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)705
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Nettopaino (kg)28100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEG000011
    • ETIM-nimiCabinet enclosures
    • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC-koodi3912
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass-numero23-35 31 27
    • OmniClass-nimikePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution