Julkaise tuotteesi
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Tekniset tiedot
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemetered-pdu-1u
    • TuoteperheMetered PDU
    • TuoteryhmäPDU
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)44
    • Leveys (mm)482
    • Syvyys (mm)121
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC002762
    • ETIM-nimiPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_30
    • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePower Distribution Units
    • OmniClass-numero23-35 31 27
    • OmniClass-nimikePower Distribution Units