Julkaise tuotteesi
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Tekniset tiedot
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteslim-cassettes
    • TuoteperheSlim cassettes
    • TuoteryhmäFiber optic cassette
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusJakelun elementti
    • ETIM-koodiEC002699
    • ETIM-nimiSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 -kuvausFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClass-numero23-37 11 15 15
    • OmniClass-nimikeFiber Optic Equipment