Julkaise tuotteesi
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Tekniset tiedot
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewi-fi-access-point
    • TuoteperheWi-Fi Access Point
    • TuoteryhmäHome Network
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)66
    • Leveys (mm)66
    • Syvyys (mm)44
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.07
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • ETIM-koodiEG000037
    • ETIM-nimiData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass-numero23-37 13 15 29
    • OmniClass-nimikeLocal Area Network Wireless Devices