Julkaise tuotteesi
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    3.6 / 5 tähteä3.6(8 arvostelua)
    Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite100191
    • TuoteperheMinisweet
    • TuoteryhmäPlayground
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-11-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2460
    • Leveys (mm)3380
    • Syvyys (mm)3310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Leikkikenttä

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa