Julkaise tuotteesi
STEEL+ Multiplay XL
Lekolar

STEEL+ Multiplay XL

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite112866
  • TuoteperheSteel Plus
  • TuoteryhmäPlayground
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3900
  • Leveys (mm)5780
  • Syvyys (mm)3940
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Leikkikenttä

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä