Julkaise tuotteesi
Fixa Book Case 3 H30 front display
Lekolar

Fixa Book Case 3 H30 front display

A good book is never out of trend. FIXA book storage include a book shelf, low book boxes and 3:1 module with book boxes in a front and a spine display design. All designed for preschool kids to pick up books from. The bookboxes also have other functions, like storage for craft or building material, the book shelf can be used to store paper or inspirational pictures, or why not let the cuddly animals sit in it and peek out? FIXA book storage is available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117338
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäBoklådor
  • Julkaisupäivä2020-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)880
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska