Julkaise tuotteesi
SPRING Dog
Lekolar

SPRING Dog

Steel construction. Side panels and seats made of HDPE plate. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite119086
  • TuoteperheSpring
  • TuoteryhmäPlayground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)720
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Leikkikenttä

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä