Julkaise tuotteesi
Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm
Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm
Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm
Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm

    Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Table top in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
    Tekniset tiedot
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite129448
    • TuoteperheRörvik
    • TuoteryhmäOutdoor Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)700
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska