Julkaise tuotteesi
Rörvik picknickbord furu 200x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 200x70 H72 cm

Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Table top in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Tekniset tiedot
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite129680
  • TuoteperheRörvik
  • TuoteryhmäOutdoor Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)700
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska