Julkaise tuotteesi
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite138903
  • TuoteperheNovis lockers
  • TuoteryhmäNovis lockers
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2023-08-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto