Julkaise tuotteesi
Matte-tuoli kaasujousella, iso istuin
Lekolar

Matte-tuoli kaasujousella, iso istuin

Matte-oppilastuoleja on saatavissa useissa eriväreissä ja montaa eri kokoa, joten ne soveltuvat lähes kaikenikäisille. Pyörättömissä tuoleissa on ääntä vaimentavat tassut, mikä edesauttaa rauhallisen työympäristön luomisessa. Istuin ja selkänoja kestävää korkeapainelaminaattia.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31034
  • TuoteperheMatte
  • TuoteryhmäChair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)791
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)629
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)7.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska