Julkaise tuotteesi
Ulkopöytä ist. kork. 44 cm
Lekolar

Ulkopöytä ist. kork. 44 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Tekniset tiedot
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34439
  • TuoteperheRörvik
  • TuoteryhmäOutdoor Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)708
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska