Julkaise tuotteesi
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
    Lekolar

    Wille Boot list 60 cm

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34926
    • TuoteperheWille
    • TuoteryhmäEntré
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-27
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Racks
    • OmniClass-numero23-21 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa