Julkaise tuotteesi
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35296
  • TuoteperheWille
  • TuoteryhmäEntré
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)82
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Racks
  • OmniClass-numero23-21 11 11 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa