Julkaise tuotteesi
Platinum-kulmasohva 2-h+kulma+2-h
Platinum-kulmasohva 2-h+kulma+2-h
Platinum-kulmasohva 2-h+kulma+2-h
Platinum-kulmasohva 2-h+kulma+2-h
    Lekolar

    Platinum-kulmasohva 2-h+kulma+2-h

    Tämä ajattomasti muotoiltu sohva takaa vertaansa vailla olevan istuinmukavuuden. Mitat: 200/200x79 cm (LxK). Istuinsyvyys 52 cm, istuinkorkeus 44 cm. Vaahtomuovitäyte. Nozag-jousitus. Tyynyissä irrotettavat päälliset. Pesu 60°C:ssa. Runko mattakiillotettua ruostumatonta terästä. Verhoiltu X2-vakiokankaalla.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35420
    • TuoteperhePlatinum
    • TuoteryhmäSofa
    • Julkaisupäivä2020-12-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)2000
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa