Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lekolar/products/31c301f7-ea81-4101-abd5-b9673f854a53
Koti
Luokat
Kalusteet
Sohvat
Rondo penkki kaareva 200x50 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Lekolar
Seuraa
Rondo penkki kaareva 200x50 cm
Korkeapainelaminaatilla pinnoitettu penkki. Pulverimaalattu hopeanharmaa runko RAL 9006. Istuinkorkeus 44 cm. Ulkosäde on 2 m: kun neljä penkkiä yhdistetään halkaisija on 4 metriä.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
35883
Tuoteperhe
Rondo
Tuoteryhmä
Seat bench
Julkaisupäivä
2020-12-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
440
Leveys (mm)
2000
Syvyys (mm)
500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/entre-kapprum/sittbank/sittbank-rondo-ht-svangd-200x50-cm/
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Sohvat
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-1
4.4
(
83
)
Lataa
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
170
)
Lataa
Rubelli
PALAZZO SOFA
4.4
(
70
)
Lataa
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.1
(
35
)
Lataa
COR Sitzmöbel
Siwa
4.3
(
21
)
Lataa
COR Sitzmöbel
Mell Sofa
4.4
(
39
)
Lataa