Julkaise tuotteesi
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
    Lekolar

    Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 6 drawers and 6 compartments. The drawers are complete with handles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80690
    • TuoteperheNorden
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa