Julkaise tuotteesi
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla
    Lekolar

    Poly kj large ist.k. 38-50 cm liukutassuilla

    Poly-tuoli kaasujousella säädettävällä istuinkorkeudella ja liukutassuilla. Poly on tuoliperheemme uusin tuote. Käyttämämme vahva ja joustava polyuretaanimateriaalina sopii hyvin tämän tyyppiseen tuoliin. Se mahdollistaa ergonomisen muotoilun ja käyttömukavuuden ilman että tuotteen käyttöiästä tai kestävyydestä tulee tinkiä. Tuoli tukee erinomaisesti selkää ja sen ergonomia auttaa istumaan paremmassa asennossa. Istuin polyuretaania, runko pulverimaalattu RAL 9006. Istuinkorkeus 38-50 cm, istuinleveys 44 cm ja istuinsyvyys 40 cm. Suositellaan normaalikorkeiden pöytien yhteyteen. Musta ristikkojalka nylonia

    Tekniset tiedot
    • Poly-tuoli kaasujousella säädettävällä istuinkorkeudella ja liukutassuilla. Poly on tuoliperheemme uusin tuote. Käyttämämme vahva ja joustava polyuretaanimateriaalina sopii hyvin tämän tyyppiseen tuoliin. Se mahdollistaa ergonomisen muotoilun ja käyttömukavuuden ilman että tuotteen käyttöiästä tai kestävyydestä tulee tinkiä. Tuoli tukee erinomaisesti selkää ja sen ergonomia auttaa istumaan paremmassa asennossa. Istuin polyuretaania, runko pulverimaalattu RAL 9006. Istuinkorkeus 38-50 cm, istuinleveys 44 cm ja istuinsyvyys 40 cm. Suositellaan normaalikorkeiden pöytien yhteyteen. Musta ristikkojalka nylonia

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80809
    • TuoteperhePoly
    • TuoteryhmäChair
    • Julkaisupäivä2021-04-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska

    Samankaltaisia tuotteita