Julkaise tuotteesi
Wille 3-lokeroinen, lankakoreilla, seinämalli
Lekolar

Wille 3-lokeroinen, lankakoreilla, seinämalli

Wille-säilytysjärjestelmä kaikenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Wille on seinään kiinnitettävä tai vapaasti lattialla seisova järjestelmä, jonka monipuoliset komponentit takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. Wille soveltuu niin suuriin kirjastotiloihin kuin pieniin kuraeteisen saapasseiniin. Willen erilaisia elementtejä vaihtamalla ja lisäämällä voi käyttötarkoitusta muuttaa ja kasvattaa myös jo olemassa oleviin kokonaisuuksiin. Willen teräsosissa 5 värivaihtoehtoa, melamiinihyllyt koivu ja valkoinen ja istuinpenkki massiivikoivua.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80968
  • TuoteperheWille
  • TuoteryhmäCombinations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1800
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa