Julkaise tuotteesi
Wille 3-lokeroinen, lankakoreilla, 2-puoleinen
Lekolar

Wille 3-lokeroinen, lankakoreilla, 2-puoleinen

Wille-säilytysjärjestelmä kaikenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Wille on seinään kiinnitettävä tai vapaasti lattialla seisova järjestelmä, jonka monipuoliset komponentit takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. Wille soveltuu niin suuriin kirjastotiloihin kuin pieniin kuraeteisen saapasseiniin. Willen erilaisia elementtejä vaihtamalla ja lisäämällä voi käyttötarkoitusta muuttaa ja kasvattaa myös jo olemassa oleviin kokonaisuuksiin. Willen teräsosissa 5 värivaihtoehtoa, melamiinihyllyt koivu ja valkoinen ja istuinpenkki massiivikoivua.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80972
  • TuoteperheWille
  • TuoteryhmäCombinations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1800
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiSL_90_10_27
  • Uniclass 2015 -kuvausEntrance halls
  • OmniClass-numero23-21 41 11 13
  • OmniClass-nimikeCommercial Clothes Stands
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings