Julkaise tuotteesi
Wille Boot wall
Wille Boot wall
Wille Boot wall
Wille Boot wall
Wille Boot wall
    Lekolar

    Wille Boot wall

    Wille-säilytysjärjestelmä kaikenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Wille on seinään kiinnitettävä tai vapaasti lattialla seisova järjestelmä, jonka monipuoliset komponentit takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. Wille soveltuu niin suuriin kirjastotiloihin kuin pieniin kuraeteisen saapasseiniin. Willen erilaisia elementtejä vaihtamalla ja lisäämällä voi käyttötarkoitusta muuttaa ja kasvattaa myös jo olemassa oleviin kokonaisuuksiin. Willen teräsosissa 5 värivaihtoehtoa, melamiinihyllyt koivu ja valkoinen ja istuinpenkki massiivikoivua.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite80982
    • TuoteperheWille
    • TuoteryhmäCombinations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Racks
    • OmniClass-numero23-21 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings