Julkaise tuotteesi
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
    Lekolar

    Wille Console 30

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite81549
    • TuoteperheWille
    • TuoteryhmäEntré
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)22
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Racks
    • OmniClass-numero23-21 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa