Julkaise tuotteesi
Bunkka kaappivuode
Bunkka kaappivuode
Bunkka kaappivuode
Bunkka kaappivuode
    Lekolar

    Bunkka kaappivuode

    3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)
    Tilaa säästävä perinteistä matalampi kaappivuode. Oikeakätinen ovi. Kaapin ulkomitat suljettuna: (LxSxK) 64,6x34x163 cm. Tilantarve avattuna: 64,6x165,7x163 cm. Erikseen tilattavan patjan mitoitus 127x53x5 cm, tuotekoodi 89716. Avatun oven saa lukittua vuoteeseen. Vuoteen mekanismi on massiivikoivua ja vaneria, kaappi on melamiinipinnoitettua kalustelevyä, jossa ABS-reunalistat. Bunkka on kevyt käsitellä ja asentaa. Painoa alle 60 kg. Seinäasennuksen lisäksi kaappivuoteita on mahdollista sijoittaa keskilattialle selät vastakkain. Rungossa säätötassut ja alavuoteessa kumijalat. Kuvassa mukana tarvikekaappi, jonka tuotekoodi on 89721.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite89714
    • TuoteperheBunkka
    • TuoteryhmäBed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1630
    • Leveys (mm)646
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska