Julkaise tuotteesi
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    Kolme istuintasoa, takana lokerot istuintyynyille, pyörillä liikuteltava. Mitat: säilytysasennossa (LxSxK) 225x61x130 cm, avattuna 225x151x130 cm. Runko valkoista melamiinia. Kolme istuintasoa, jotka ovat irrotettavissa toisistaan ilman työkaluja verhoilulevyjen vaihtamiseksi. Verhoilulevyissä 2 vakioväri yhdistelmää. Ylimmäisentason ja selkänojan verhoiluun saatavissa turkoosi tai antrasiitinvärinen kangas. Keskimmäinentaso aina vaaleanharmaa ja alimmainentaso aina antrasiitinväörinen. Kangas Aura UV, 100% käsitelty polyesteri. 100 000 martindale, UV suojaus, vedenpitavä, Anti-microbikäsittely, Paloluokitus EN 1021-1, SL1.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite89720
    • TuoteperheAudimax
    • TuoteryhmäBench
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1310
    • Leveys (mm)2210
    • Syvyys (mm)1510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)220
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa