Julkaise tuotteesi
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audimin koostuu rungosta ja erikokoisista istuintyynyistä. Istumapaikat 21 lapselle. Varustettu pyörillä. Kokonaismitat (LxSxK): 118 x 72,8 x 79,7 cm. Kaksi istuintasoa. Rungossa lokerot istuintyynujen säilytystä varten. Aura-kankaiset verhoilut ja istuintyynyt (3 kpl iso, väri Margarita, 3 kpl keskikoko, väri Plum, 9 kpl pieni, väri Forest) vakioväreissä. Verhoilukangas on likaa hylkivä, erittäin kovaa kulutusta kestävää Aura UV kangasta. 100% polyesteri. 100 000 martindale, UV suojaus, vedenpitävä, Antimikrobikäsittely. Paloluokitus EN 1021-1, SL1.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite89724
    • TuoteperheAudimax
    • TuoteryhmäBench
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)797
    • Leveys (mm)1180
    • Syvyys (mm)728
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56